Опубликуйте свои продукты
LK 514 MultiSafe - Внешняя резьба / С обжимным кольцом
LK

LK 514 MultiSafe - Внешняя резьба / С обжимным кольцом

LK 514 - предохранительный клапан с высоким подъёмом и мягким уплотнением, предназначенный для систем холодного водоснабжения, а также для систем теплоснабжения, рециркуляции и охлаждения, где имеется лишь термическое расширение. Клапан не предназначен для систем газопровода. Обратный контур снабжён муфтой с кольцевым зажимом для простой установки сливной трубы.

Предохранительный клапан устанавливается в вертикальном или в горизонтальном положении, т.е. так, чтобы рукоятка была повёрнута вверх или в сторону. При горизонтальной установке выходное отверстие должно размещаться так, чтобы не образовывалось «водяного мешка».

Внешняя резьба G ½” по форме совместима с системой LK Armatur и имеет уплотнительное кольцо, к которому клапан привинчивается вручную до упора, а затем с помощью соответствующего инструмента на ещё 0,5-1,5 оборота до достижения правильного положения. При установке на другой компонент резьбу следует уплотнять обычным образом.

Предохранительный клапан не требует техобслуживания, требуется только проверка функции открывания 2 - 3 раза в году. Она проводится следующим образом:

Поверачивайте пластиковую рукоятку клапана против часовой стрелки на приблизительно ¼ оборота, пока не услышите слабый «хлопок». Дайте воде в течение короткого времени протечь через клапан, затем поверните поверните ещё на приблизительно ¼ оборота, пока не услышите уже более громкий «хлопок» и клапан не закроется.

Функция открывания в два этапа позволяет использовать выходную линию предохранительного клапана при сливе воды из, например, водонагревателя.

Открывание предохранительного клапана, во время которого он пропускает небольшое количество воды, является нормальным, это происходит во время предохранительного сброса давления в системе, когда её объём увеличивается при нагреве.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. -15 °C/Макс. 90°C (120°C кратковременно)
    • Стандарт резьбы: G - внешняя резьба
    • Материал, корпуса клапана: DZR-латунь EN 12165 CW625N
    • Материал, уплотнения: EPDM
    • Одобрение : CE 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_514_multisafe_male_thread_compression_fitting
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииValves for Water Heating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНSafety valves
  • Код ССКПУ ООН40141604
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
  • Описание Uniclass 2015Safety valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 53
  • Наименование OmniClassSafety Valves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC