Опубликуйте свои продукты
LK 538 ThermoFill® EA - Внешняя резьба
LK

LK 538 ThermoFill® EA - Внешняя резьба

LK 538 ThermoFill® EA является наливным клапаном нагревательной системы. Клапан имеет интегрированный затвор с шаровым клапаном и обратным клапаном, что обеспечивает открывание даже при низкой разнице давлений. Обратный клапан доступен для осмотра и классифицирован как защищённый от противотока тип клапана EA в соответствии с EN 1717.

Стрелка на корпусе клапана указывает направление потока.

Внешняя резьба уплотняется обычным способом. Как вход, так и выход имеют разъёмы с в соответствии с системой арматуры LK Armatur с уплотнительным кольцом. При подсоединении к этой системе прикручивайте клапан вручную до упора, затем с помощью соответствующего инструмента затяните ещё на 0,5 - 1,5 оборота до правильного положения.

Установка с обжимным кольцом облегчается нанесением на резьбу смазки. Затягивайте вручную до тех пор, пока это возможно, затем используйте гаечный ключ. Количество оборотов при затяжке ключом и прочие технические данные находятся в отдельном листке технических данных для с обжимным кольцом. Мягкие трубки должны быть оснащены защитной гильзой.

Клапан не требует никакого техобслуживания. Регулярно контролируйте оборудование.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Макс. 90 °C
    • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
    • Давление открывания, обратный клапан: 1 кПа (0,01 bar)
    • Стандарт резьбы: G - внешняя резьба
    • Материал, корпуса клапана: Устойчивая к дезинфектантам латунь EN 12165 CW625N
    • Обратный клапан: Тип EA в соотв. с EN 1717
    • Материал, обратный клапан: POM
    • Материал, уплотнения: EPDM
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_538_thermofill_ea_male_thread
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииFilling Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC