Опубликуйте свои продукты
LK 551 HydroMix - Внутренняя резьба
LK 551 HydroMix - Внутренняя резьба
    LK

    LK 551 HydroMix - Внутренняя резьба

    LK 551 HydroMix — это смесительный клапан для водонагревательных и отопительных систем. Этот смесительный клапан оснащен термостатическим элементом, регулирующим подачу холодной и горячей воды с целью установить необходимое температурное значение. Данный клапан оснащен функцией защиты от ошпаривания, останавливающей поток горячей воды в случае прекращения подачи холодной воды.

    Стрелки на корпусе клапана указывают направление потока.

    C = поступающая холодная вода
    H = поступающая горячая вода
    M = отводящаяся смешанная вода

    При монтаже в верхней части котла/аккумуляторного бака, оснащенного встроенными водонагревателями, данный клапан следует устанавливать с небольшим зазором между котлом/аккумуляторным баком и самим клапаном во избежание его неправильной работы под воздействием избыточного количества тепла.

    Ручка клапана предназначена для установки необходимой температуры. Защитная крышка предотвращает непреднамеренное изменение установленного значения температуры.

    Cпецификация
      • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Макс. 65 °C, Мин. 5 °C/Макс. 95 °C
      • Температура смеси: Мин. 10 °C/Макс. 30 °C (Макс. 65 °C), Мин. 25 °C/Макс. 45 °C, Мин. 35 °C/Макс. 55 °C, Мин. 35 °C/Макс. 65 °C
      • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
      • Среда: Водный раствор гликоля макс. 50% этанола макс. 30%
      • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба
      • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 12165 CW617N, DZR-латунь EN 12165 CW625N
      • Теплоустойчивость: ±3 °C
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlk_551_hydromix_female_thread
    • Тип продукцииLK Armatur
    • Группа продукцииValves for Water Heating
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-03-31
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
    • Код CSI MasterFormat 201428 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electronic Safety and Security
    • Номер OmniClass23-27 31 29
    • Наименование OmniClassMixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING