Опубликуйте свои продукты
LK 810 ThermoMat 2.0 G - Внутренняя резьба
LK

LK 810 ThermoMat 2.0 G - Внутренняя резьба

LK 810 ThermoMat 2.0 G является загрузочным блоком для соединения котлов на биотопливе с аккумуляторной системой. Он предназначен для обеспечения оптимального температурного расслоения в аккумуляторном баке и поддержания высокой обратной температуры к котлу для увеличения КПД установки. Предотвращается образование смолы и конденсата, что повышает срок службы котла.

LK 810 ThermoMat 2.0 G - Компактный блок с насосом малого потребления энергии и термическим наполнительным клапаном, регулирующим два канала. Загрузочный блок состоит из трёх запорных клапанов, облегчающих установку и техобслуживание; три термометра позволяют удобно и просто следить за процессом заполнения, а изоляция снижает потери тепла. Загрузочный блок изготавливается в двух вариантах исполнения, с обратным клапаном или без него. С помощью обратного клапана обеспечиваются функции, описанные в п. 4 фаз нагрева.

LK 810 ThermoMat 2.0 G также доступен с циркуляционным насосом управляемым с ШИМ-сигналом (Широтно-импульсная модуляция). Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж.

LK 810 ThermoMat 2.0 G устанавливается в обратную линию между котлом на биотопливе и аккумуляторным баком. Загрузочный блок должен устанавливаться вертикально, осью привода насоса в горизонтальном положении. Загрузочный блок можно поворачивать и легко адаптировать для монтажа справа или слева от котла.

В условиях нормальной эксплуатации клапан не требует никакого техобслуживания. Регулярно контролируйте оборудование. Благодаря запорным клапанам все детали можно заменять и проводить техобслуживание без необходимости опорожнения системы.

Cпецификация
    • Напряжение: 230 VAC 50 Hz
    • Потребление мощности: 5-52 W в зависимости от скорости насоса
    • Макс. мощность котла: 65 kW при 20 °C ΔT
    • Температура в обратной линии: 55 °C, 60 °C, 65 °C или70 °C
    • Рабочая температура: Мин. 5 °C/макс. 110 °C
    • Температура окружающего воздуха: Мин. 0 °C/макс. 70 °C
    • Макс. рабочее давление: 0,6 МПа (6 бар)
    • Среда: Водный раствор этанола макс. 50%
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба
    • Циркуляционный насос: Grundfos UPM3 AUTO L xx-70
    • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 1982 CB753S
    • Материал, изоляции: Пенополипропилен EPP
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_810_thermomat_2_g_female_thread_ball_valve
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииLoading Units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC