Опубликуйте свои продукты
LK 816 ThermoKit E - Grundfos UPML 25-95
LK

LK 816 ThermoKit E - Grundfos UPML 25-95

LK 816 ThermoKit Е Eco является загрузочным блоком для соединения котлов на биотопливе с аккумуляторной системой. Он предназначен для обеспечения оптимального температурного расслоения в аккумуляторном баке иподдержания высокой обратной температуры к котлу для

увеличения КПД установки. Предотвращает образование смолы и конденсата, что повышает срок службы котла.

LK 816 ThermoKit E Eco состоит из циркуляционного насоса, смесительного клапана LK 840 ThermoMix, контроллера заполнения LK 100 SmartComfort CT с настройкой минимальной температуры в обратной линии в пределах 5 - 99 °C и трёх запорных клапанов для облегчения установки и техобслуживания. Статья 181578 и 181579 поставляется с изоляцией для смесительного клапана.

LK 816 ThermoKit Е устанавливается в обратную линию между котлом на биотопливе и аккумуляторным баком. Он должен устанавливаться так, чтобы ось привода насоса была в горизонтальном положении.

Загрузочный блок можно поворачивать и легко адаптировать для монтажа справа или слева от котла.

В условиях нормальной эксплуатации блок никакого техобслуживания не требует. Регулярно контролируйте оборудование. Благодаря запорным клапанам все детали можно заменять и проводить техобслуживание без необходимости опорожнения системы.

Cпецификация
    • Напряжение: 230 VAC 50/60 Hz
    • Первичное напряжение, сетевой адаптер: 100-240 VAC 50/60 Hz
    • Вторичное напряжение, сетевой адаптер: 24 VDC 250 mA
    • Потребление мощности: 10-180 W в зависимости от скорости насоса, LK 100 SmartComfort CT, 3 VA
    • Макс. мощность котла: Зависит от циркуляционного насоса
    • Температура в обратной линии: 5 °C - 99 °C
    • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Макс. 95 °C
    • Температура окружающего воздуха: Мин. 5 °C/Макс. 40 °C
    • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
    • Угол поворота: Контроллеры температуры 90°
    • Крутящий момент: Контроллеры температуры 5 Nm
    • Макс. поток: Зависит от циркуляционного насоса
    • Среда: Водный раствор этанола макс. 50%
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба
    • Циркуляционный насос: Grundfos UPML 25-95 180
    • Время цикла: 140 c.
    • Класс защиты: IP 40
    • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 12165 CW617N
    • Материал, изоляции: Пенополипропилен: EPP
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_816_thermokit_e_grundfos_upml_25_95
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииLoading Units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC