Опубликуйте свои продукты
LK 820 ThermoVar® - Внешняя резьба
LK

LK 820 ThermoVar® - Внешняя резьба

LK 820 ThermoVar - термостатический 3-ходовой наливной клапан для соединения биотопливных котлов с аккумуляторнойсистемой. Клапан предназначен для обеспечения оптимального температурного расслоения в аккумуляторном баке и поддержания высокой обратной температуры в котле для увеличения КПД установки. Предотвращает образование смолы и конденсата, что повышает срок службы котла.

LK 820 может оснащаться изоляцией - см. раздел Принадлежности. За дополнительной информации смотрите лист данных продукта LK Изоляция.

Клапан может устанавливаться в любом положении. LK 820 ThermoVar может легко адаптироваться как к правосторонней, так и левосторонней установке. Клапан может устанавливаться в трёх различных положениях. При стандартной поставке клапан предназначен для установки в положении II. Его можно легко адаптировать к установке в положении I. Для поставки клапанов, предназначенных для установки в положении III обратитесь в отдел продаж.

В условиях нормальной эксплуатации клапан не требует никакого техобслуживания. Регулярно контролируйте оборудование.

Cпецификация
    • Температура открытия: 45 °C, 55 °C, 61 °C, 66 °C, 72 °C или 80 °C
    • Рабочая температура: (45 - 55 °C) Мин. 5 °C/Макс. 95 °C, (61 - 80 °C) Мин. 5 °C/Макс. 110 °C
    • Температура окружающего воздуха: Мин. 5 °C/Макс. 60 °C
    • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
    • Макс. разность давлений: 50 кПа ( 0,5 bar)
    • Среда Водный раствор этанола: макс. 50%
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба
    • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 12165 CW617N
    • Материал, внешней крышки: Латунь EN 12165 CW617N, G 2” - Алюминий с поверхностной обработкой
    • Материал, уплотнения: EPDM
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_820_thermovar_male_thread
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииThermic Valves & Check valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201425 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Integrated Automation
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC