Опубликуйте свои продукты
LK 823 ThermoVar® R - Внутренняя резьба
LK

LK 823 ThermoVar® R - Внутренняя резьба

LK 823 ThermoVar R - термостатический 3-ходовой наливной клапан для соединения биотопливных котлов с аккумуляторнойсистемой. Клапан предназначен для обеспечения оптимального температурного расслоения в аккумуляторном баке и поддержания высокой обратной температуры в котле для увеличения КПД установки. Предотвращает образование смолы и конденсата, что повышает срок службы котла.

Клапаны регулируют две заслонки, это значит, установка запорного клапана в циркуляционном контуре между котлом и загрузочным клапаном не требуется. Под воздействием термической нагрузки начинает открываться заслонка A, после чего температура смешанной возвратной воды заслонки AB достигает температура открытия. Заслонка B закрывается при достижении заслонкой A номинального значения температуры открывания на 10 °C.

Температура регулируется в диапазоне от 55 °C до 70 °C

LK 823 R может оснащаться изоляцией - см. раздел Принадлежности. За дополнительной информации смотрите лист данных продукта LK Изоляция.

Установка клапана не зависит от его положения.

LK 823 ThermoVar® R подходит для монтажа справа и слева.

Cпецификация
      • Температура открытия: 55 - 70 °C
      • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Макс. 95 °C
      • Температура окружающего воздуха: Мин. 5 °C/Макс. 60 °C
      • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
      • Макс. разность давлений: 100 кПа (1 бар)
      • Утечка: < 0,5% от номин. потока при 100 кПа
      • Среда: Водный раствор этанола макс. 50%
      • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба
      • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 1982 CB753S
      • Материал, внешней крышки: Латунь EN 12165 CW617N
      • Материал, уплотнения: EPDM

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаlk_823_thermovar_R_female-copy
      • Тип продукцииLK Armatur
      • Группа продукцииThermic Valves & Check valves
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2022-04-06
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалЛатунь
      • Разработано вШвеция
      • Страна-производительШвеция
      Классификация
      • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
      • Классификация IFCКлапан
      • Название по ССКПУ ООНValves
      • Код ССКПУ ООН401416
      • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
      • Описание Uniclass 2015Heating systems
      • Код CSI MasterFormat 201432 00 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Improvements
      • Номер OmniClass23-27 31 00
      • Наименование OmniClassValves
      • Код CSI UniFormat IID30
      • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC