Опубликуйте свои продукты
LK 850 ThermoMix® H -
LK

LK 850 ThermoMix® H -

LK 821 ThermoVar - термостатический 3-ходовой переключающий клапан для температурно-управляемого изменения направления потока в тепловых системах. Клапан управляется температурой носителя. С помощью клапана

LK 821 ThermoVar , установленного, например, в солнечной тепловой установке достигается оптимальная разница температур в аккумуляторном баке.

LK 821 может оснащаться изоляцией - см. раздел Принадлежности. За дополнительной информации смотрите лист данных продукта LK Изоляция.

Клапан может устанавливаться в любом положении.

LK 821 ThermoVar может легко адаптироваться как к правосторонней, так и левосторонней установке.

Cпецификация
  • Температура открытия: 45 °C, 55 °C, 61 °C, 66 °C, 72 °C или 80 °C

    Рабочая температура: (45 - 55 °C) Мин. 5 °C/Макс. 95 °C, (61 - 80 °C) Мин. 5 °C/Макс. 110 °C

    Температура окружающего воздуха: Мин. 5 °C/Макс. 60 °C

    Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)

    Макс. разность давлений: 50 kPa (0,5 бар)

    Среда: Водный раствор этанола макс. 50%

    Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба

    Материал, корпуса клапана: Латунь EN 12165 CW617N

    Материал, внешней крышки: Латунь EN 12165 CW617N

    Материал, уплотнения: EPDM

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_850_thermomix_H_male_thread_rotating_nut
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииMixing Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Номер OmniClass23-27 31 29
  • Наименование OmniClassMixing Valves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC