Опубликуйте свои продукты
LK 950 Привод клапана
LK

LK 950 Привод клапана

LK 950 - это серия регуляторов для моторизации смесительного и распределительного клапанов. В зависимости от модели привода может управляться регулировочными блоками с 3-точечным однополюсным переключателем на два направления или сигналом управления 2 (0) - 10 V. Привод снабжён выключателем установки. Угол поворота ограничен электрически до 90°. Беспотенциальный, регулируемый дополнительный выключатель можно заказать в качестве принадлежности.

Установка LK 950 независима от положения, однако привод нельзя устанавливать под клапаном. Привод устанавливается прямо на ось клапана и фиксируется винтом. Крепёжный болт удерживает привод клапана в правильном положении. При необходимости приводом можно управлять вручную. Коробка передач переводится в режим свободного хода при повороте винта свободного хода на 90° по часовой стрелке. Затем с помощью рукоятки привод устанавливается в любое положение. Положение клапана отображается на поворотной шкале.

LK 950 совместим с большинством смесительных клапанов. Можно также заказать монтажные наборы для установки смесительных клапанов других производителей - см. отдельную страницу.

Cпецификация
    • Напряжение *: 230 VAC 50/60 Hz, 24 VAC 50/60 Hz, 24 VDC/AC 50/60 Hz
    • Потребление мощности: 1,5 - 3,5 W
    • Определение мощности *: 1,5 - 3,5 VA
    • Температура окружающего
    • воздуха: Мин. 0 °C/Макс. 50 °C
    • Угол поворота: 90°, электрически ограниченный
    • Крутящий момент *: 5/10 Nm
    • Время цикла *: 70/140/280 c
    • Направление хода: Любое
    • Указание положения: Вращающаяся шкала
    • Ручное управление: Механизм свободного хода
    • Электрическое подключение Кабель: 1,5 м, 3 x 0,75 мм²
    • Класс герметизации: IP 40
    • Класс защиты: II (с двойной изоляцией), III (SELV)
    • Утверждения: CE

    * = Зависит от варианта

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_950_valve_actuator
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииValve Actuators
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCПривод
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 57.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric Motor Actuators
  • Номер OmniClass23-27 33 00
  • Наименование OmniClassValve Actuators
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC