Опубликуйте свои продукты
LK HydronicGroup 90C - Насосная группа Пассивное охлаждение со смесителем
LK

LK HydronicGroup 90C - Насосная группа Пассивное охлаждение со смесителем

LK HydronicGroup – это насосная группа в сборе, которая предназначена для отопительных систем с прямой подачей где требуется шунтирование потока.

Насосная группа LK HydronicGroup помимо всего прочего включает в себя высокоэффективный циркуляционный насос, изоляцию, консоль для монтажа на стену, а также два шаровых клапана с термометром. для варианта с байпасом комплектуется трехходовым смесительным клапаном.

Cпецификация
    • Напряжение: 230 VAC 50/60 Hz
    • Потребление мощности: 10-75 W в зависимости от скорости насоса
    • Рабочая температура: Мин. -15 °C
    • Линия подачи: Мин. 5 °C
    • Температура окружающего воздуха: Мин. 5 °C/Макс. 58 °C
    • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
    • Утечка: < 0,2% от номин. потока при 100 кПа
    • Среда: Водный раствор этанола макс. 50%
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба
    • Циркуляционный насос: Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9
    • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 12165 CW617N
    • Эффективность охлаждения: 7 kW (ΔT 10 °C 10 l/min.)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_hydronicgroup_C_C_90_Cooling
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииPump Groups
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC