Опубликуйте свои продукты
LK HydronicGroup C/C 90 - Распределительный коллектор
LK

LK HydronicGroup C/C 90 - Распределительный коллектор

LK HydronicGroup – это насосная группа в сборе, которая предназначена для отопительных систем с прямой подачей или байпасом.

Насосная группа LK HydronicGroup помимо всего прочего включает в себя высокоэффективный циркуляционный насос, изоляцию, консоль для монтажа на стену, а также два шаровых клапана с термометром. для варианта с байпасом комплектуется трехходовым смесительным клапаном.Распределительный коллектор для подключения двух или трех насосных групп можно заказать отдельно, см. раздел принадлежностей и запасных частей. Консоль для монтажа на стену не входит в комплект распределительной балки, ее нужно заказывать отдельно, также см. раздел принадлежностей и запасных частей.

Cпецификация
    • Напряжение: 230 VAC 50/60 Hz
    • Потребление мощности: 10-75 W в зависимости отскорости насоса
    • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Макс. 100 °C
    • Температура окружающего воздуха: Мин. 5 °C/Макс. 58 °C
    • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
    • Утечка: < 0,2% от номин. потока при 100 кПа
    • Среда 1: Wilo: Водный раствор этанола макс. 50%
    • Среда 2: Taco: Водный раствор этанола макс. 30%
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба
    • Циркуляционный насос: Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9, Taco ES2C 15-70-130
    • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 12165 CW617N
    • Материал, изоляции: Пенополипропилен EPP
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_hydronicgroup_cc90_860_Manifold
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииPump Groups
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC