Опубликуйте свои продукты
(WPSLS) Slim Wall Packs
LSI Industries

(WPSLS) Slim Wall Packs

The Slim Wall Light Series has a slim, low profile design with attractive architectural styling. A quick and easy mounting system is bottom hinged to prevent leakage. The LED placement and mounting position results in a glare free design.

The WPSLS has high-performance Chip On Board (COB) LEDs behind clear tempered glass for maximum light output. Its high-performance driver features over-voltage, under voltage, short-circuit and over temperature protection. Vertical fins serve as a heat sink and resist accumulation of dust and debris, and the Patent Pending thermal stacking heat removal technology extracts heat from within the housing moving it away from LEDs and integral components.

This product has a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-wpsls
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииWall Mount Exterior
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-10
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)7.65
  • Ширина (дюймы)6
  • Глубина (дюймы)4
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)3.8
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000346
  • Название ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring