Опубликуйте свои продукты
(XLCL) Large Area Light – Slice
LSI Industries

(XLCL) Large Area Light – Slice

LSI’s Slice LED area light is available with a choice of four high performance light distributions and two drive currents for exceptional flexibility. The sleek, 1-piece housing ensures the optical unit and internal components are protected from any contaminants. In addition the low profile fixture means very low EPAs for the use of lighter gauge poles. Reduced energy, pole, installation and maintenance costs – all take a slice out of the costs that affect your bottom line.

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors.  See our Sales Representative Locator.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-xlc
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииArea Lights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)1.44
  • Ширина (дюймы)25
  • Глубина (дюймы)46.32
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)55
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000346
  • Название ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring