Опубликуйте свои продукты
Lundhs Karelia Red Wall Tiles
Lundhs Real Stone

Lundhs Karelia Red Wall Tiles

LUNDHS Karelia Red is a 100% natural material from the mountains in south east of Finland, quarried by Palin Granit. It is a coarse-grained, dark red material suitable for medium to large building projects. The stone is refined into tiles with a selection of finishes and sizes for walls. It is suitable for both residential and commercial use, with a high abrasion resistance and no issues with staining. The material is one of the Finnish classics and highly popular worldwide, particularly in the Far East.

Available in three different finishes:
Polished (smooth, glossy)
Caress (textured, glossy)
Silk (textured, matte)

Связаться с Lundhs Real Stone

Cпецификация
  • Natural stone from Finland, Granite. Available in "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Caress. Weight 2630 kg/m3.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLundhs_Karelia_Red_Wall_Tiles
  • Тип продукцииWall panels/Tiles
  • Группа продукцииFor indoor walls, dry and wet rooms
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-04
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалКамень
  • Вспомогательный материалКамень
  • Разработано вФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Классификация IFCПоверхность
  • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
  • Код ССКПУ ООН301615
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Описание Uniclass 2015Natural stone panels
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Номер OmniClass23-15 15 13 11
  • Наименование OmniClassNatural Stone Wall Tiles
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка