Опубликуйте свои продукты
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Royal Wall Tiles

    LUNDHS Royal is a natural stone with large bright blue crystals on a greyish background. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles in a selection of finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. LUNDHS Royal gives the wall a lively luminous appearance, without being lavish. Available in four different surface finishes: * Polished (smooth, glossy) * Caress (textured, glossy) * Silk (textured, matte) * Honed (smooth, matte)

    Связаться с Lundhs Real Stone

    Cпецификация
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Cut to size for large projects. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2730 kg/m3 .
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLundhs_Royal_Wall_Tiles
    • Тип продукцииWall panels/Tiles
    • Группа продукцииFor indoor walls, dry and wet rooms
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-04
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалКамень
    • Вспомогательный материалКамень
    • Разработано вНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПоверхность
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Описание Uniclass 2015Natural stone panels
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13 11
    • Наименование OmniClassNatural Stone Wall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка