Опубликуйте свои продукты
Lundhs Antique Facade Cladding
Lundhs Real Stone

Lundhs Antique Facade Cladding

LUNDHS Antique is a pure natural brown stone with blue/purple crystals. Unlike artificial building materials, LUNDHS Antique gives a unique appearance that can only be found in a natural material. It is a 100% natural stone, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles with a selection of finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. To ensure a required level of consistency regarding colour and quality, it is carefully selected with a limited distribution from Lundhs.

Available surface finishes:

* Polished (smooth glossy surface)

* Honed (smooth matte surface)

* Silk (light textured matte surface)

* Flamed (dry textured surface, light in colour)

* Waterjet (dry textured surface, Light in colour)

Связаться с Lundhs Real Stone

Cпецификация
  • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite.

    Available as "cut to size" for projects upon request.

    Thickness; 20mm, 30mm

    Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

    Weight 2700 kg/m3 .

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLundhs_Antique_Wall_Tiles-copy
  • Тип продукцииFacade Cladding
  • Группа продукцииFacade Cladding
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКамень
  • Вспомогательный материалКамень
  • Разработано вНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Классификация IFCПоверхность
  • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
  • Код ССКПУ ООН301615
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Описание Uniclass 2015Natural stone panels
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Номер OmniClass23-15 15 13 11
  • Наименование OmniClassNatural Stone Wall Tiles
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка