Опубликуйте свои продукты
Lundhs Emerald Facade Cladding
Lundhs Emerald Facade Cladding
Lundhs Emerald Facade Cladding
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Emerald Facade Cladding

    LUNDHS Emerald is a natural stone with dark, almost black background full of lustrous blueish crystals. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles with a selection of different finishes and sizes for wall decoration and paneling. It is a versatile material that is easy to combine with other building materials, or excellent as a standout solution.

    Available surface finishes:

    * Polished (smooth glossy surface)

    * Honed (smooth matte surface)

    * Silk (light textured matte surface)

    * Flamed (dry textured surface, light in colour)

    * Waterjet (dry textured surface, Light in colour)

    Связаться с Lundhs Real Stone

    Cпецификация
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite.

      Available as "cut to size" for projects upon request.

      Thickness; 20mm, 30mm

      Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

      Weight 2700 kg/m3 .

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLundhs_Emerald_Wall_Tiles-copy
    • Тип продукцииFacade Cladding
    • Группа продукцииFacade Cladding
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКамень
    • Вспомогательный материалКамень
    • Разработано вНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПоверхность
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Описание Uniclass 2015Natural stone panels
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13 11
    • Наименование OmniClassNatural Stone Wall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка