Опубликуйте свои продукты
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding
Lundhs Royal Facade Cladding
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Royal Facade Cladding

    LUNDHS Royal is a natural stone with large bright blue crystals on a greyish background. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles in a selection of finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. LUNDHS Royal gives the wall a lively luminous appearance, without being lavish.

    Available surface finishes:

    * Polished (smooth glossy surface)

    * Honed (smooth matte surface)

    * Silk (light textured matte surface)

    * Flamed (dry textured surface, light in colour)

    * Waterjet (dry textured surface, Light in colour)

    Связаться с Lundhs Real Stone

    Cпецификация
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite.

      Available as "cut to size" for projects upon request.

      Thickness; 20mm, 30mm

      Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

      Weight 2700 kg/m3 .

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLundhs_Royal_Wall_Tiles-copy
    • Тип продукцииFacade Cladding
    • Группа продукцииFacade Cladding
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-18
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКамень
    • Вспомогательный материалКамень
    • Разработано вНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПоверхность
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Описание Uniclass 2015Natural stone panels
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Номер OmniClass23-15 15 13 11
    • Наименование OmniClassNatural Stone Wall Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка