Опубликуйте свои продукты
Architrave Keypad with Backbox
Architrave Keypad with Backbox
    Lutron Electronics

    Architrave Keypad with Backbox

    The Architrave style keypad is sleek and compact. It fits where other keypads won't, including door jambs and other millwork.

    Связаться с Lutron Electronics

    Cпецификация
    • Width 1.29"
      Height 3.825"
      Depth 2.75"
      Finish
      Matte White | Satin Brass | Bright Chrome | Bright Brass | Antique Brass | Antique Bronze | Satin Chrome | Satin Nickel | Bright Nickel | Gold Plated | Clear Anodized | Black Anodized | Brass Anodized
      Mount Type Surface Mount
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Lamp Technology LED

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-architrave-keypad
    • Тип продукцииLighting Controls
    • Группа продукцииHomeWorks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-26
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)3.82
    • Ширина (дюймы)1.29
    • Глубина (дюймы)2.75
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
    • Классификация IFCОбъект
    • Код CSI MasterFormat 201426 09 36.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Integrated Multipreset Modular Dimming Controls
    • Номер OmniClass23-35 37 17
    • Наименование OmniClassDimmer Control Switches

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки