Опубликуйте свои продукты
Energi Savr Node Switching Power Module
Energi Savr Node Switching Power Module
Energi Savr Node Switching Power Module
    Lutron Electronics

    Energi Savr Node Switching Power Module

    4-zone ESN for switching of lighting and motor loads. Features • Four switched output zones. • Adaptive zero-cross switching maximizes relay life. • Rated for lighting loads as defined by UL® 508, NEMA 410, as well as INC, MLV, and ELV. • Rated for motor loads of 1/3 HP. • Includes QS link for seamless connection to an Athena system. • LEDs on the module provide diagnostic information. • Buttons on module provide override control. • Emergency Contact Closure Input (CCI). • Programmable Contact Closure Output (CCO). • Power failure memory automatically returns the outputs to the levels they were set to prior to a power outage.

    Связаться с Lutron Electronics

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-athena-qsn-4s8-120-d
    • Тип продукцииLighting Controls
    • Группа продукцииAthena
    • Дата публикации2021-12-21
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)3.53
    • Ширина (дюймы)6.37
    • Глубина (дюймы)2.38
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Controls