Опубликуйте свои продукты
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
    Lutron Electronics

    HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels

    The Lutron family of DIN rail panels are designed to accept Lutron DIN power modules (DPMs). The compatible DPMs can be configured in the panel to control multiple load types to fit the size, lighting plan, and design of a project. Control panels have a control gear compartment that can house a low-voltage interface or processor.

    Связаться с Lutron Electronics

    Cпецификация
    • Width 15.125"
      Depth 4.28"
      Voltage 120 V
      Environment Indoor Only
      Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Height 16" | 36" | 59"
      Humidity 0-90%
      Mounting Options Surface-Mount | Recess-Mount

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-dinpanels-homeworks
    • Тип продукцииLighting Controls
    • Группа продукцииHomeWorks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-30
    • Номер версии1
    • Ширина (дюймы)15.12
    • Глубина (дюймы)4.28
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Номер OmniClass23-35 31 15
    • Наименование OmniClassElectrical Distribution Control Panels