Опубликуйте свои продукты
Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver
Lutron Electronics

Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

This daylight sensor is designed specifically to work
with Lutron ballasts, control modules, and sensor
interfaces to implement daylight harvesting. To
maintain a specific light level in the space, it allows
the control system to automatically dim the lights
when the available daylight is high and brighten the
lights when the available daylight is low. An integrated
infrared (IR) receiver resides within the sensor to
allow access to the system for advanced
programming and personal control.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Daylight | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Height 0.7"
    Voltage 24 V
    Width 1.1875"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-ec-dir
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииEcoSystem™ Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2010-05-28
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Код CSI MasterFormat 201412 26 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Daylighting Devices
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка