Опубликуйте свои продукты
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
    Lutron Electronics

    Pico 4-Button Wireless Remote

    The Pico wireless remote is a flexible and easy to use device that allows the user to control Lutron wireless load-control devices from anywhere in the space. This battery-operated control requires no external power or communication wiring.

    Связаться с Lutron Electronics

    Cпецификация
    • Finish
      White Gloss | Ivory Gloss | Gray Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Snow | Satin Matte Midnight
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Motor Control
      Depth 0.3"
      Height 2.6"
      Width 1.3"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-pj2-4b-pico
    • Тип продукцииLighting Controls
    • Группа продукцииPico™ Series
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-26
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2.6
    • Ширина (дюймы)1.3
    • Глубина (дюймы)0.3
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
    • Классификация IFCОбъект
    • Код CSI MasterFormat 201426 09 33.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Remote-Controlled Dimming Stations
    • Номер OmniClass23-35 37 17
    • Наименование OmniClassDimmer Control Switches