Опубликуйте свои продукты
PowPak® Dimming Module with EcoSystem®
Lutron Electronics

PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

The PowPak® Dimming Module with EcoSystem® is a radio frequency (RF) control that operates up to 32 EcoSystem® Ballasts / LED drivers based on input from Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors. Configurable for multiple zones in a single area, the Dimming Module with EcoSystem® is ideal for small areas such as classrooms, conference rooms, and private offices. Communication with RF input devices, such as Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors, is accomplished using Lutron® Clear Connect® RF Technology.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-powpak-ecosystem
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииPowPak
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-22
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4
  • Ширина (дюймы)2.8
  • Глубина (дюймы)1.25
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
  • Код ССКПУ ООН3912
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
  • Номер OmniClass23-35 37 17
  • Наименование OmniClassDimmer Control Switches