Опубликуйте свои продукты
QS Motor Group Controller
Lutron Electronics

QS Motor Group Controller

The QS motor group controller is an interface that provides seamless integration of Quantum® and QS stand-alone systems with AC blinds, shades, louvers, projection screens, or any compatible AC motor. It provides four (4) independently controllable AC raise/lower outputs from one common AC input feed.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Type QS Motor Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 6 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-qs-motorcontroller
  • Тип продукцииShades
  • Группа продукцииQS Motor Group Controller
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-22
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3.56
  • Ширина (дюймы)6.4
  • Глубина (дюймы)2.44
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Код CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Номер OmniClass23-35 15 11
  • Наименование OmniClassAlternating Current (AC) Motors