Опубликуйте свои продукты
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
    Lutron Electronics

    30-Output Configurable Smart Enclosure

    The Sivoia QS Smart Enclosure simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS window treatments and other system devices and interfaces.

    Связаться с Lutron Electronics

    Cпецификация
        1. Width 15.875"
          Height 59.5"
          Depth 4.21"
          Voltage 120 V to 240 V
          Environment Indoor Use Only
          Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
          Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
          Humidity 0% to 90%

        Техническая спецификация
        • Уникальная ссылкаlutron-qsps-30pnl
        • Тип продукцииDistribution Boards and Control Panels
        • Группа продукцииSivoia® QS
        • ТипОбъект (один объект)
        • Дата публикации2019-12-19
        • Номер версии1
        • Высота (дюймы)59.5
        • Ширина (дюймы)15.88
        • Глубина (дюймы)4.21
        Связанные
        • Основной материалМеталл
        • Вспомогательный материалПластик
        • Разработано вСоединенные Штаты Америки
        • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
        Классификация
        • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
        • Код CSI MasterFormat 201426 22 13
        • Заголовок CSI MasterFormat 2014Low-Voltage Distribution Transformers
        • Номер OmniClass23-35 00 00
        • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

        Доступно в регионах:

        Северная Америка