Опубликуйте свои продукты
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
    Lutron Electronics

    HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad

    HomeWorks QS seeTouch keypads work seamlessly within the system to control lights, shades, temperature and integrated devices.

    Связаться с Lutron Electronics

    Cпецификация
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Matte White | Matte Beige | Matte Ivory | Matte Almond | Matte Light Almond | Matte Gray | Matte Taupe | Matte Sienna | Matte Brown | Matte Black
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.6 watt

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-seetouch-homeworks-arch
    • Тип продукцииLighting Controls
    • Группа продукцииHomeWorks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-02
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.69
    • Ширина (дюймы)2.94
    • Глубина (дюймы)1.56
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
    • Код CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Номер OmniClass23-35 37 17
    • Наименование OmniClassDimmer Control Switches