Опубликуйте свои продукты
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
    Lutron Electronics

    International seeTouch

    The new International seeTouch keypad from Lutron provides elegant, intuitive control of lights and shades.

    Связаться с Lutron Electronics

    Cпецификация
    • Width 3"
      Height 3"
      Depth 1.4"
      Finish
      Matte Mica | Matte Argentum | Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Ambient Operating Temperature 0 °C to 40 °C
      Humidity 0-90%

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-seetouch-international
    • Тип продукцииLighting Controls
    • Группа продукцииseeTouch®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-26
    • Номер версии2
    • Высота (дюймы)3
    • Ширина (дюймы)3
    • Глубина (дюймы)1.4
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
    • Классификация IFCОбъект
    • Код CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Номер OmniClass23-35 37 17
    • Наименование OmniClassDimmer Control Switches

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки