Опубликуйте свои продукты
Sivoia QS Triathlon Roller Shades
Sivoia QS Triathlon Roller Shades
    Lutron Electronics

    Sivoia QS Triathlon Roller Shades

    Sivoia QS Triathlon is the most fashionable, flexible and affordable motorized shading system available today. This battery-powered solution offers industry-leading battery life for easy installation and maintenance, perfect for retrofit applications. Available in new roller shade or insulating honeycomb styles, these shades have a wide variety of beautiful fabric colors and textures to meet the functional and aesthetic needs of any space. Able to work as a standalone or system solution, these shades can be controlled at the touch of a button.

    Связаться с Lutron Electronics

    Cпецификация
    • Mount Type Inside Mount | Outside Mount On Trim | Outside Mount Above Trim
      Fabric Options Sheer | Translucent | Blackout | Regular | Railroaded | Railroaded with seam
      Operation Wireless
      Height 3.00" to 4.94"
      Depth 2.7" to 4.5"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-triathlon-roller
    • Тип продукцииShades
    • Группа продукцииSivoia QS Triathlon
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Код CSI MasterFormat 201412 24 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
    • Номер OmniClass23-17 21 13 17 13
    • Наименование OmniClassRoller Shades

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки