Опубликуйте свои продукты
Contract Roller Shades
Lutron Electronics

Contract Roller Shades

With the right fabric, Lutron high-quality, commercial-grade manual shades can help protect building occupants from harmful glare and uncomfortable thermal gain. While manual shades do require that occupants take an active role in managing daylight and glare, with the right fabric they can economically and effectively control daylight and preserve views.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Features
    • Geared clutch provides smooth operation
    • Aluminum tube: no rust stains on the fabric from cut tube ends
    • Covers windows up to 10 ft (3.05 m) wide*
    • Covers windows up to 15 ft (4.57 m) tall*
    *Fabric selection may limit the maximum size of a shade.
    Use Lutron myProjects to determine shade size and fabric
    selection compatibility
    • 3/4 in (19 mm) symmetrical light gaps**
    **At high aspect ratio (tall and narrow) shade sizes, Lutron may
    increase the size of the light gaps to compensate for the
    increased probability of telescoping.
    • Operating environment: 32° -104° F (0° -40° C);
    0%-90% humidity, non-condensing
    • Covered by Lutron Shading Solutions standard warranty; see:
    lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Window Systems Warranty.pdf

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-roller-contract
  • Тип продукцииShades
  • Группа продукцииContract Rollers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
  • Описание Uniclass 2015Roller blinds
  • Код CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Номер OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Наименование OmniClassRoller Shades

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки