Опубликуйте свои продукты
Wallbox Power Module
Lutron Electronics

Wallbox Power Module

The Wallbox Power Module controls up to six zones of light and will operate the following sources with a continuous Square Law dimming curve or on a full conduction non-dim basis: • Incandescent • LED1, 2 • Tungsten Halogen • Electronic Low-Voltage (ELV)3 • Magnetic Low-Voltage (MLV) Transformer • Metal Halide/High Pressure Sodium Switched • Neon/Cold Cathode • Lutron Tu-Wire Electronic Fluorescent Dimming Ballasts • Approved LED and CFL lamps / fixtures • Up to 64 DALI compliant output devices

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Width 9.4375"
    Height 4.6875"
    Depth 2.0"
    Voltage 120 V to 240 V
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Power Consumption 7 watt

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-wallbox-pm
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииHomeWorks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-26
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.69
  • Ширина (дюймы)9.44
  • Глубина (дюймы)2
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Трансформаторы
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНElectrical or power regulators
  • Код ССКПУ ООН39121009
  • Код CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Номер OmniClass23-35 00 00
  • Наименование OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки