Опубликуйте свои продукты
QS Wire Landing Board
Lutron Electronics

QS Wire Landing Board

The wire landing board is a wiring aid consisting of a printed circuit board with one set of five terminal blocks. Each terminal block can accept up to two 18 AWG (1.0 mm2) wires and is connected pin-to-pin, to simplify wiring. The wire landing board can be installed in a low-voltage enclosure or at the bottom of a feed-through panel.

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 0.5"
    Height 4.036"
    Voltage 24 V
    Width 1.45"
    Type QS System Landing Board
    Environment Indoor

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-wire-landingboard
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииQuantum Total Light Management™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-22
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4
  • Ширина (дюймы)1.45
  • Глубина (дюймы)0.5
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls
  • Код CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Номер OmniClass23-35 25 23
  • Наименование OmniClassElectrical Control Panels

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки