Опубликуйте свои продукты
Casement Window Model SI7202
Casement Window Model SI7202
    Manifest Collective

    Casement Window Model SI7202

    3.7 из 5 звезд3.7(10 отзывы)

    Casement windows are one of the most popular window styles in the world today. This system has been in existence since the beginning of the 18th century. First constructed out of iron and true leaded divisions, the casement window was only for the very wealthy. However, the industrial revolution changed this due to the introduction of mass production of glass and wooden frames. Today wooden casement windows are still very popular, but will rot, warp, possibly succumb to termites, and require stain or paint maintenance. To avoid these flaws all Solar Innovations® casement windows are made from an aluminum thermal frame, which helps with insulation and protection from the elements.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsolar-casement-window-sl7202
    • Тип продукцииSolar Innovations
    • Группа продукцииCasement Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-01-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНCasement windows
    • Код ССКПУ ООН30171606
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13 23
    • Наименование OmniClassMetal Casement Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows