Опубликуйте свои продукты
Decorative Elements English Grid
Manifest Collective

Decorative Elements English Grid

SDLs,  grids and interior muntins enhance the look of any glass structure. Grids are available in three standard types: Ogee, Traditional, and Colonial.

Solar Innovations® offers two types of grids: interior muntins and exterior grids with interior simulated divided lites (SDLs).Place the interior muntins in the airspace between two panes of glass. We for these grids into almost any style, including radius designs, such as a Palladian or a radius arch. Muntins are available in Solar Innovations®‘s five standard paint colors, unfinished aluminum, and anodized finishes: clear and dark bronze. Interior muntins are typically more cost effective and are easier to clean. As a result, they are excellent choices for rooms that easily become dirty, such as a greenhouse.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsolar-decorative-english-grid
  • Тип продукцииSolar Innovations
  • Группа продукцииSDLs Grids and Interior Muntins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Window Grille
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 11
  • Наименование OmniClassWindow Components 

Доступно в регионах:

Северная Америка