Опубликуйте свои продукты
Pivoting Window Model SI3000P
Manifest Collective

Pivoting Window Model SI3000P

4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)

Home owners often buy windows, doors, and skylights from three different suppliers, as a result, may coordinate issues, and the quality will vary between systems. Consequently, sight lines will also vary between units, frame colors will be slightly off, and the glazing warranties will be different. To avoid this situation, Solar Innovations® suggests a complete glazing package, or window and door schedule, from a single supplier.

These products feature similar finishes, sightlines, and warranties. Constructing the products’ framework from durable aluminum, therefore it will not rot, warp, rust, or require constant finish maintenance. Complete glazing packages feature same finish and sightlines and supplying warranties through a single glass company. Glazing your products in your complete glazing package will aid in collecting heat by allowing sunlight to enter. In addition to sunlight, complete glazing packages provide customers with spectacular views.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsolar-pivoting-window-sl3000p
  • Тип продукцииSolar Innovations
  • Группа продукцииPivoting Door
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
  • Описание Uniclass 2015Aluminium window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка