Опубликуйте свои продукты
Curved Eave Lean To Skylight Model SI5006
Manifest Collective

Curved Eave Lean To Skylight Model SI5006

Solar Innovations® offers fixed skylights in virtually any sizes and can accommodate a wide range of design requirements, including impact certified options and Florida Product Approved options. Because Solar Innovations® has designed several different style tube skylight systems, virtually any roof glazing need can be met. Attaching to virtually any substrate, Solar Innovations®’s structures are suited for both residential and commercial applications without size or design limitations.

If you would like to have your new Solar Innovations® fixed skylight installed or have a fixed skylight in need of repair, the Solar Innovations® service and installation crew will be able to help you! With over 16 years of experience, the installation and service team can service or replace any fixed skylight.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsolar-curved-eave-lean-sl5006
  • Тип продукцииSolar Innovations
  • Группа продукцииFixed Skylights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Skylights
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНSkylights
  • Код ССКПУ ООН301718
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Описание Uniclass 2015Skylights
  • Код CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Номер OmniClass23-17 17 00
  • Наименование OmniClassSkylights

Доступно в регионах:

Северная Америка