Опубликуйте свои продукты
Tilt Turn Windows Curtain Wall Panel Model SI7251
Manifest Collective

Tilt Turn Windows Curtain Wall Panel Model SI7251

Tilt Turn windows and doors utilize the same profile system as our window systems. As a result, the seamless integration of windows provides a uniform appearance and customization beyond compare. Solar Innovations’ tilt turn windows are a unique and functional European window, applicable in endless applications. While these windows have been manufactured for almost a hundred years, starting out in Europe in the early 1900′s, they have only recently become popular in the United States.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsolar-tilt-turn-curtain-wall-panel-sl7251
  • Тип продукцииSolar Innovations
  • Группа продукцииTilt Turn
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Tilt and Turn Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНTilt or transom windows
  • Код ССКПУ ООН30171608
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
  • Описание Uniclass 2015Aluminium window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка