Опубликуйте свои продукты
Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine
    Manitowoc Ice

    Manitowoc IDT0450A Indigo NXT Ice Cube Machine

    4.9 из 5 звезд4.9(9 отзывы)

    EasyTouch Display, Programmable Ice Production, Easy to Clean Foodzone, and Intelligent Diagnostics.

    New levels of Performance: Showcasing an average of 12% lower energy consumption and a 23% reduction in condenser water usage. This translates into lower cost of ownership over the life of your machine.

    Dice Shaped Ice - Size 7/8" x 7/8" x 7/8".

    Storage Bin: Includes Sanitary Scoop & Holder, Stay-Up Insulated Ergonomic Door, Duratech Metal Finish, and Polyurethane Artic Blue Bin Liner.

    Stores Up To 532 lbs of Ice (measured 90% of the total volume in cu. ft x 33 lbs/ft3).

    As Featured on Amazon.com

    #Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #ProgrammableIceProduction

    Cпецификация
    • Size:With D-570 Bin | Color:Dice
      Shipping Weight: 275 pounds
      Manufacturer: Manitowoc
      Item model number: IDT0450A-D570-B

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаManitowoc-IDT0450A-Indigo-NXT-Ice-Cube-Machine
    • Тип продукцииIce Machine
    • Группа продукцииProgrammable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
    • Код CSI MasterFormat 201411 46 83
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ice Machines
    • Номер OmniClass23-21 21 29
    • Наименование OmniClassCommercial Ice Machines