Опубликуйте свои продукты
K2515 - Dishwasher, Household
SEPS2BIM

K2515 - Dishwasher, Household

3.7 из 5 звезд3.7(16 отзывы)
Household dishwasher. The unit features several wash cycles for different types of tableware, electronic or push button controls, a sound insulation package, an integral filter and disposal unit and adjustable racks. This unit is used for light work in a laboratory or patient rehabilitation in daily living area of occupational therapy.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаK2515
  • Тип продукцииDishwasher
  • Группа продукцииHousehold
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)890
  • Ширина (мм)610
  • Глубина (мм)640
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Классификация IFCПредмет мебели