Опубликуйте свои продукты
Phantom 10 (PH10) Air Curtain, Steam
Mars Air Curtains

Phantom 10 (PH10) Air Curtain, Steam

Phantom 10 (PH10)

The Phantom Series is the choice for architects and designers who need all the performance and protection of a Mars Air Curtain, but need the unit to blend in with the building's internal or external aesthetics. Our Phantom units feature the same top-performing internal components as our 1/2 HP Standard Units, but are enclosed in housing which can be concealed and recess-mounted into a ceiling. The units are quieter and less conspicuous, without sacrificing anything in their ability to do the job required. Standard color for the Phantom Models is Pearl White and heated options are available.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаph10-air-curtain-steam
  • Тип продукцииAir Curtains
  • Группа продукцииPH (Phantom) Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-03-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздушные завесы
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Код ETIMEC011301
  • Название ETIMHot water air curtain
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Описание Uniclass 2015Air curtains
  • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Номер OmniClass23-33 31 11 11
  • Наименование OmniClassHeated Air Curtains

Доступно в регионах:

Северная Америка