Опубликуйте свои продукты
STD2 Series Air Curtain with UVC, HEPAC & Ionizer, Unheated
Mars Air Curtains

STD2 Series Air Curtain with UVC, HEPAC & Ionizer, Unheated

STD 2 with UVC, HEPAC & Ionizer

Mars Air Wash™ offers protection within a vertically-mounted pass-through structure engineered to gently disperse debris from visitors entering a building as it collects and kills airborne particles and pathogens in the local area. Using a trio of technologies including a True HEPA filter, MERV 7-8 rated pleated pre-filters, and the dual eradication power of a cold plasma generator and UVC bulbs with germicidal capabilities—the system is scientifically proven to destroy viruses and pathogens through repeated air cycle exposures and direct surface UVC light contact. It will also eliminate noxious odors from VOCs.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstd2-series-air-curtain-with-uvc-hepac-and-ionizer-unheated
  • Тип продукцииAir Curtains
  • Группа продукцииCA (Clean Air) Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-02
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздушные завесы
  • Классификация IFCВоздухоприемник
  • Код ETIMEC010067
  • Название ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Описание Uniclass 2015Air curtains
  • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
  • Номер OmniClass23-33 31 11 13
  • Наименование OmniClassNon Heated Air Curtains

Доступно в регионах:

Северная Америка