Опубликуйте свои продукты
Essential Awning Window
Marvin

Essential Awning Window

4.4 из 5 звезд4.4(7 отзывы)

The Essential Awning window offers clean lines with top-hinged operation ideal for hard to reach areas or for access to fresh air even during a light rain. The Essential Awning window can be used on its own, or combined with other casement, picture or transom windows for maximum daylight and air flow. A concealed multi-point locking system is secure and easy to engage, and durable fiberglass to the exterior and interior requires virtually no maintenance.

Features of the Essential Awning Window:  Available in sizes as large as 4 feet wide and 3 feet high;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmarvin-awwau
  • Тип продукцииEssential
  • Группа продукцииWindows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалFiberglass
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Awning Window
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка Океания Европа Азия
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
4.0 из 5 звезд 4.0 (10)
4.3 из 5 звезд 4.3 (10)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)