Опубликуйте свои продукты
Elevate Direct Glaze Round Top Window
Elevate Direct Glaze Round Top Window
Elevate Direct Glaze Round Top Window
    Marvin

    Elevate Direct Glaze Round Top Window

    4.1 из 5 звезд4.1(8 отзывы)

    The Elevate Round Top window is an ideal visual complement, adding light and architectural interest to windows and doors in the Elevate collection.  Available in quarter-round, half-round, and elliptical designs, the Elevate Round Top window’s clean lines and warm wood interiors are flexible to match various styles, and a low-maintenance fiberglass exterior offers strength you can rely on.

    Features:  Available in quarter-round, half-round and elliptical shapes;  Available with IZ3 coastal/hurricane certification.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmarvin-rtwwu
    • Тип продукцииElevate
    • Группа продукцииWindows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекловолокно
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Океания Европа Азия
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
    5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (10)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (9)