Опубликуйте свои продукты
Ultimate Bow Window
Marvin

Ultimate Bow Window

4.3 из 5 звезд4.3(8 отзывы)

Marvin Signature® Ultimate Bow windows are a series of windows connected to form a gentle outward curve. Typically made up of four or more windows, Ultimate Bow windows can create a small nook, open up a view, bring in more light and boost visual appeal from inside and out.  Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

Cпецификация
  • FEATURES OF THE ULTIMATE BOW WINDOW

    • Four or more windows connected in a gentle curve to open a room and maximize views
    • Choose a combination of Double Hung or Casement windows to suit any design style
    • Unique wash mode allows access to both sides of glass from indoors
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаultimate-bow-window
  • Тип продукцииSignature
  • Группа продукцииUltimate Windows
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-05-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Bay & Bow Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (10)
3.9 из 5 звезд 3.9 (9)