Опубликуйте свои продукты
Modern Casement Window
Modern Casement Window
Modern Casement Window
    Marvin

    Modern Casement Window

    Designed as part of the same modular system, the Marvin Signature™ Modern Casement lets you build and configure with ease – and do even more with Modern. Featuring an exclusive rotating handle design, our minimalistic hardware is designed for superior functionality. With numerous size options, the Modern Casement can be used on its own or as a complement to direct glaze or awning windows for design versatility.  Features of the Modern Casement Window:  Features a sleek and modern form;  Push out and crank out versions available;  Exclusive rotating handle design;  Wash mode hinges to allow easy cleaning from the interior;  Available in heights up to 9 feet or widths up to 3 feet;  Rated up to PG50 for impressive performance;  Thermally efficient to perform in demanding climates;  1" Dual-Pane IG Low E2 with Argon - 0.28;  1 1/4" Triple-Pane IG Lowe E2/E1 with Argon - 0.20;  Right-hand or left-hand operating configurations;  Available with screen option and Lock Status Sensor.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmarvin_mnca-c
    • Тип продукцииSignature
    • Группа продукцииModern Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-20
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалПолимерный композитный материал, армированный стекловолокном
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
    • Описание Uniclass 2015Window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 19 23
    • Наименование OmniClassComposite Casement Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (10)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (9)