Опубликуйте свои продукты
Modern Multi-Slide Pocket Door Bi-Parting
Modern Multi-Slide Pocket Door Bi-Parting
Modern Multi-Slide Pocket Door Bi-Parting
    Marvin

    Modern Multi-Slide Pocket Door Bi-Parting

    4.1 из 5 звезд4.1(8 отзывы)

    Combine product ingenuity with pure modern aesthetics and the result is truly stunning.  the Marvin Modern line is made to be built big and perform at scale, complemented by the power of critical design details.

    Features:  Large expanses of glass for maximum views with numerous configurations and sizes available;  Consistent panel thickness with narrow stiles and rails, regardless of configuration or size;  Minimalist hardware designed for superior functionality, features a sleek and modern form;  Three sill options are available with flush, performance and high performance;  Rated up to LC-PG40 for impressive performance;  Over 30 configurations available;  Uni-directional configurations:  1 to 6 panels, available stacked or pocket;  Bi-parting configurations:  2 to 10 panels , available stacked or pocket;  Sized to order in up to 6' x 12' panels;  Meeting stiles are less than 3" wide.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmarvin_mnmsp-biparting
    • Тип продукцииSignature
    • Группа продукцииModern Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-20
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалПолимерный композитный материал, армированный стекловолокном
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНMetal doors
    • Код ССКПУ ООН30171505
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.2 из 5 звезд 4.2 (36)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (37)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (12)