Опубликуйте свои продукты
Ultimate Corner Windows
Marvin

Ultimate Corner Windows

3.3 из 5 звезд3.3(8 отзывы)

Ultimate Corner windows make the most of panoramic views, creating a design focal point from both interior and exterior perspectives.  This striking feature window maximizes views and captures light from multiple directions with a clean aesthetic and minimal visual disruption.

Features:  Available in sizes as large as 7 feet wide and 12 feet high;  Clean lines at corner connection emphasize shape and view;  Available in symmetrical and asymmetrical configurations.

Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmarvin_sscw
  • Тип продукцииSignature
  • Группа продукцииUltimate Windows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-12
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Corner Window
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Описание Uniclass 2015Window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка Океания Европа Азия
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
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (10)
3.9 из 5 звезд 3.9 (9)