Опубликуйте свои продукты
Ultimate Specialty Shaped Window
Marvin

Ultimate Specialty Shaped Window

Ultimate Specialty Shape windows are available in hundreds of geometric shapes, customized to add special flair to a window design. Many are available as operating windows, providing access to fresh air in addition to unique aesthetics.  Features:  Ideal for designs that require a special focal point or added drama;  Choose from thousands of shapes to fit almost unlimited design possibilities;  Many specialty shapes are available as operating units;  Some shapes available with coastal/hurricane certification up to IZ4.

Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmarvin_ssw
  • Тип продукцииSignature
  • Группа продукцииUltimate Windows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-12
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Описание Uniclass 2015Window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка Океания Европа Азия
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
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (10)
3.9 из 5 звезд 3.9 (9)