Опубликуйте свои продукты
HB–Beam
HB–Beam
HB–Beam
    Masonite Beams

    HB–Beam

    Masonite Beams offer functionally adapted beams which simplify the building process, reduce waste annd ensure high quality by means of industrial production. Processing is performed to an accuracy of 0,2mm in our CNC machines. At the customer`s request we provide e.g. hole cutting, precision and mitred cuts, reinforcements, eaves rafters, web insulation and filling, and also tie plates. We pack functionally adapted beams according to measurement and type and supply various types of fittings suitable for the beam delivery.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhbbeam
    • Тип продукцииConstruction
    • Группа продукцииBeam
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-09-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Beams & Lintels
    • Название по ССКПУ ООНBeams
    • Код ССКПУ ООН301017
    • Код Uniclass 2015EF_20_20
    • Описание Uniclass 2015Beams
    • Код CSI MasterFormat 201406 06 10.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Beam Schedule
    • Номер OmniClass23-13 35 11 13 13
    • Наименование OmniClassBeams

    Доступно в регионах:

    Европа
    Аландские острова
    Великобритания
    Гернси
    Дания
    Ирландия
    Исландия
    Норвегия
    о-в Мэн
    Фарерские о-ва
    Финляндия
    Швеция
    Шпицберген

    Похожие продукты