Опубликуйте свои продукты
Ceiling lamp Rida
Ceiling lamp Rida
Ceiling lamp Rida
    Maytoni GmbH

    Ceiling lamp Rida

    Fittings material— aluminum, shades — white, black, matte gold. Integrated LED sources, acrylic diffuser. Color temperature is from 3000K to 4000K. Trendy asymmetry in design. Adjustable height.

    Cпецификация
    • Lamp power: 80

      VOLTAGE: AC220_240 V

      LED: Yes

      Length, mm: 80

      Ceiling bowl height, mm: 40

      Ceiling mount type: Plank

      Color Temperature, K: 3000

      Luminous Flux, Lm: 4100

      Warranty: 3 years

      Article: MOD015CL-L80B

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCeiling-lamp-Line-chandelier
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииLine
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)680
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)4.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps